A flotação é um método amplamente utilizado no setor de mineração para separar minerais valiosos dos materiais de ganga. A medição depende de variáveis-chave, como pH, nível de espuma, vazão de ar comprimido e a dosagem do reagente é crucial para otimizar o processo de flotação e alcançar a recuperação máxima de minerais. Os instrumentos de medição convencionais muitas vezes enfrentam desafios em condições operacionais severas, como acúmulo de espuma, entupimento do bujão de ar comprimido e interferência de sinal. Para superar esses desafios, a os instrumentos de medição da Emerson oferecem soluções robustas e confiáveis projetadas especificamente para aplicações de flotação. A Instrumentação de medição da Emerson, com sensores avançados e análise inteligente, oferece dados precisos e em tempo real. Isso capacita os operadores a tomarem decisões informadas e otimizarem o processo de flotação, melhorando a recuperação de minerais e a excelência operacional.
O manômetro wireless Rosemount tem um design robusto com tecnologia de sensor comprovada pelo setor para resistir a falhas de calibração tradicionais comuns. Este sensor de pressão oferece até 10 anos de operação sem manutenção e substitui os componentes mecânicos para obter leituras mais confiáveis e um limite de sobrepressão maior. Este dispositivo inovador também inclui a tecnologia WirelessHART® que oferece comunicações de dados de campo confiáveis com frequência, até uma vez por minuto.