O processo do carbonato de lítio começa em poços de salmoura com uma concentração muito baixa de lítio e, em seguida, por meio de concentração sucessiva em reservatórios e etapas de purificação, atinge o grau comercial de carbonato de lítio para baterias. Uma etapa crítica desse processo envolve uma reação química com carbonato de sódio para precipitar o carbonato de lítio. O carbonato de sódio é um aditivo muito caro que costuma ser adicionado em excesso ao processo para garantir a extração máxima de lítio. O controle da concentração de carbonato de sódio é fundamental para garantir a extração máxima de lítio com o menor custo.
O medidor de densidade por diapasão da Micro Motion fornece medição on-line e em tempo real da densidade e da temperatura do carbonato de sódio, que são fundamentais para definir um controle de concentração. Sem essas medições, as empresas precisam confiar apenas na amostragem manual de densidade, o que não garante um controle ideal da concentração, levando ao uso excessivo de reativos.