O espessamento radical é um processo amplamente utilizado na indústria de mineração para concentrar e desidratar lamas. O funcionamento adequado desse processo depende fortemente de instrumentos de medição precisos que possam monitorar efetivamente variáveis como densidade da alimentação, dosagem de floculante e densidade do subfluxo. Os instrumentos de medição tradicionais frequentemente enfrentam desafios nesse ambiente exigente, incluindo abrasão, corrosão e distúrbios do sinal de medição. Esses desafios podem resultar em medições não confiáveis, levando a um controle de processo subótimo e redução da eficiência operacional. Felizmente, a Instrumentação de Medição da Emerson oferece uma solução robusta, especificamente projetada para aplicações rigorosas de espessamento. Com sua construção durável, tecnologia avançada de detecção e análises inteligentes, a Instrumentação de Medição da Emerson fornece dados precisos e confiáveis, permitindo que os operadores otimizem o processo de espessamento radical e alcancem a máxima recuperação de água.