A produção de areia nas operações de xisto representa desafios significativos que levam à erosão dos ativos, bloqueios e redução da eficiência de produção. A ruptura hidráulica desestabiliza a formação, fazendo com que a areia entre no poço, que pode corroer bombas, válvulas e tubulações, aumentando os custos de manutenção e o tempo de inatividade. A areia também pode prejudicar os processos de separação e causar bloqueios no poço, tornando a gestão eficaz de areia crucial para manter a eficiência operacional e a segurança em projetos de xisto.
O monitoramento acústico e o monitoramento acústico UT não intrusivo oferecem dados precisos e em tempo real sem interromper a produção. O monitoramento acústico identifica a produção e as anomalias da areia, enquanto a UT monitora a espessura da parede para uma detecção precoce de corrosão, prevenindo a falha de ativos. Juntos, eles permitem manutenção proativa, reduzem o tempo de inatividade e prolongam a vida útil dos ativos. Essas tecnologias melhoram a segurança, otimizam a eficiência operacional e dão suporte a uma produção contínua e econômica em ambientes de xisto desafiadores.