Manter a integridade da tubulação e das operações é uma preocupação fundamental, e obter insights sobre os riscos de garantia de vazão pode ser desafiador às vezes. Quanto mais pontos de dados disponíveis para apoiar os esforços de garantia da vazão, melhor. Com o medidor de vazão multifásica Roxar 2600, você pode ser assegurado de um instrumento mecanicamente adequado até mesmo para os ambientes mais corrosivos. Além disso, o medidor fornece dados relacionados à cera ou acúmulo de incrustações. Em coordenação com o Sistema de salinidade multifásico Roxar e o monitor de areia acústico Roxar, são fornecidos conhecimentos relacionados a mudanças na condutividade da água e nas taxas de produção de areia, respectivamente.
Os medidores de vazão multifásica (MVM) 2600 da Roxar caracterizam com precisão regimes de vazão e fornecem informações essenciais sobre as capacidades de produção de um poço. Construído em uma plataforma tecnológica escalonável, o processamento de sinal avançado e a eletrônica de campo do medidor fornecem medições sensíveis e um mapeamento abrangente de vazão. Use este medidor modular para melhorar a otimização da produção, a garantia na vazão e o teste de poços, enquanto atende a todas as condições de campo e a todos os requisitos de custos.
O sistema de salinidade multifásico Roxar oferece medições sensíveis e em tempo real da condutividade e da salinidade da água produzida em poços de produção multifásicos. Junto com o medidor multifásico Roxar, ele permite que o operador obtenha medições de salinidade independentes e multifásicas, adote ações corretivas imediatas para melhorar a garantia da vazão (otimizando a corrosão, a erosão e os inibidores de incrustações), minimize os cones de água e maximize a produção de óleo e gás.
O monitor acústico de areia SAM da Roxar é um sensor não intrusivo que fornece informações em tempo real sobre a areia de produção, permitindo maiores taxas de produção de óleo e gás e menos eventos de erosão na parte superior. O instrumento referenciado é baseado em tecnologia acústica e algoritmos proprietários que traduzem o ruído da areia em dados úteis. O SAM da Roxar fornece uma resposta imediata à produção de areia que permite o ajuste do fluxo de produção, o monitoramento da eficiência do separador de areia e outras aplicações upstream onshore e offshore. Os dados dos instrumentos referenciados podem ser aprimorados ainda mais com os monitores de corrosão e erosão Roxar SandLog e/ou Permasense.
Atingir o primeiro óleo e a primeira vazão é desafiador. FIRST-FLOWTM A garantia de entrega assegura 100% de funcionalidade do equipamento submarino na partida, reduz o risco de atraso e minimiza problemas de comunicação que causam uma inatividade dispendiosa.