Ao realizar operações de teste de poço, mover equipamentos grandes e pesados de um local para outro pode ser desafiador. Múltiplos instrumentos e complexidade, além de logística significativa, podem estar envolvidos, assim como a coordenação com múltiplos fornecedores. Ao utilizar o Medidor de vazão multifásica Roxar 2600, você pode contar com um instrumento de medição de alto desempenho, fornecendo os dados que você precisa. A solução compacta e leve é facilmente transportável, dando suporte às suas operações eficazes e eficientes. A eficiência é garantida ainda mais com a interface do usuário da Web intuitiva e fácil de usar.
Os medidores de vazão multifásica (MVM) 2600 da Roxar caracterizam com precisão regimes de vazão e fornecem informações essenciais sobre as capacidades de produção de um poço. Construído em uma plataforma tecnológica escalonável, o processamento de sinal avançado e a eletrônica de campo do medidor fornecem medições sensíveis e um mapeamento abrangente de vazão. Use este medidor modular para melhorar a otimização da produção, a garantia na vazão e o teste de poços, enquanto atende a todas as condições de campo e a todos os requisitos de custos.
As oil and gas operators worldwide adjust their production methodologies and target more challenging reservoirs, the flow profiles from the wells are becoming significantly more varied and dynamic, and the demands on the instrumentation increase. To address these demands in multiphase measurement, Emerson restructured how the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter now processes sensor signals, self-verifies calculation modules and automatically selects the best-suited measurement modes at any given moment. This ensures that operators receive reliable oil, water and gas measurement, without the need for frequent reconfiguration, even in the most challenging field conditions.
At different pressures and temperatures, the interaction between the oil, water and gas phases of the multiphase flow constantly changes. An extensive PVT calculation engine is now embedded within the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter flow computer software, which supports several equations of state models and property libraries, ensuring volumes are correct as pressures and temperatures change.
Layer detection and compensation features are built into the embedded software of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter to protect the integrity, reliability and robustness of the measurement results provided by the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter.