Na fabricação de baterias de íons de lítio, a pasta ânodo e cátodo são misturadas em processos de batelada separadas. A saída de cada batelada da mistura deve atingir uma viscosidade-alvo: um parâmetro de controle crítico que garante uma espessura de revestimento homogênea da pasta na lâmina metálica. Desvios na espessura do revestimento podem resultar em uma bateria de baixa qualidade que não atende aos requisitos de capacidade, incluindo taxa de transferência de íons variável e, consequentemente, tempo de vida útil e ciclo de recarga da bateria imprevisíveis.
O medidor de viscosidade por diapasão Micro Motion é uma solução de medição em linha ideal para monitorar e controlar a viscosidade do ânodo e do cátodo durante as etapas de mistura, revestimento e secagem dos processos de produção de baterias. Com a medição de temperatura integrada, o medidor de viscosidade por diapasão Micro Motion é capaz de detectar alterações de viscosidade no fluxo do processo em tempo real, garantindo consistência e qualidade dos eletrodos acabados.