A redução dos gases de efeito estufa (GEEs) tornou-se mais importante do que nunca à medida que as mudanças climáticas se tornam mais predominantes. Refinarias em todo o mundo agora têm a tarefa de monitorar GEEs e, mais especificamente, metano. O medidor da série F da Micro Motion combinado com um transmissor 5700 fornece a medição necessária para poder monitorar e relatar emissões de metano em refinarias. Esses dados de medição podem ser usados para apresentar relatórios a uma agência governamental e informar a quantidade de metano em massa que está sendo emitida na atmosfera. Os medidores Coriolis da Micro Motion foram usados com sucesso em uma variedade de aplicações de medição de gás, incluindo o monitoramento de emissões de metano.
Fornecendo medição altamente confiável e robusta, os medidores de vazão da série F são a escolha preferida para aplicações de controle do processo. Escolha esses medidores inteligentes para executar o seu processo com mais eficiência e resolver os desafios mais difíceis de produtividade