Aplicações que possuem processos extremamente quentes requerem instrumentos especializados e selos remotos para preencher fluidos que possam lidar com altas temperaturas. As opções de fluido de enchimento e o expansor de faixa térmica oferecidos no transmissor 3051S e nos selos remotos 1199 atendem a essas altas temperaturas de processo, mantendo o tempo de resposta inalterado mesmo em temperaturas ambiente mais baixas. Além disso, o diagnóstico avançado fornece dados para detectar problemas de circuito elétrico e condições anormais do processo para que você possa tomar medidas proativas para manter o processo funcionando no pico de desempenho.
Utilizar temperaturas de processo de até –157 °F (–105 °C) e alta de 770 °F (410 °C). Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança.
Disponível em estilo coplanar e em linha, o transmissor Rosemount 3051SAM para aplicações ERS é um componente do Rosemount 3051S Sistema de sensores remotos eletrônicos (ERS)™. Usando arquitetura digital, o sistema ERS 3051S calcula a pressão diferencial usando dois sensores de pressão unidos por um cabo elétrico. Os sensores usados no Sistema ERS 3051S podem consistir em qualquer combinação dos modelos Rosemount 3051SAM e 3051SAL. O 3051SAM oferece diversas conexões de processo, incluindo NPT roscado, flanges, blocos de válvulas e Rosemount 1199 Selos remotos.