Quer você esteja fabricando alimentos úmidos ou secos para animais de estimação, ambos começam com processos iniciais de moagem, mistura e pré-cozimento. Primeiro, a matéria-prima, como carne e subprodutos de carne, é triturada através de uma série de parafusos para ajudar a moer os pedaços de carne no tamanho desejado para o cozimento. Em seguida, o produto passa por alguns misturadores iniciais e, em seguida, é cuidadosamente medido nas porções corretas para a panela. O produto é então aquecido a altas temperaturas para garantir a segurança alimentar e muitas vezes o cloreto de colina é injetado na carne durante o pré-cozimento para seu metabolismo e benefícios de crescimento celular.
Soluções de medições avançadas podem ser usadas em todos os processos de moagem, mistura e pré-cozimento para garantir a dosagem e medição precisas de ingredientes caros.
Com uma incomparável medição de vazão e densidade para líquidos, gases e vazão multifásica, os medidores de vazão ELITE Coriolis são projetados para fornecer medições repetidas e precisas do caudal, inclusive nos ambientes e nas aplicações mais desafiadores.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato é um radar de FMCW versátil que apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™, além de ser adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com a IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.
Ideais para aplicações higiênicas de controle do processo, os medidores de vazão série H são precisos, de baixa frequência e de encaixe perfeito, com um projeto compacto, drenável e lavável. Obtenha um desempenho confiável sob condições extremas de processo, incluindo gás incorporado.