Depois que um lote sai do forno, os produtos de alimentos úmidos e secos normalmente seguem diferentes caminhos de acabamento e embalagem. Alimentos secos para animais de estimação muitas vezes vão para uma extrusora que trabalha a mistura em uma massa e molda o produto em pedaços de tamanho adequado. Uma vez moldadas, as peças dimensionadas passam por uma série de secadoras ou fornos em um transportador. Essas secadoras podem ser aquecidas com vapor, mas as unidades a gás também são muito comuns. É crucial o aperfeiçõamentos dos secadores de alimentos para animais de estimação com instrumentação de medição precisa para ajudar a medir com precisão o fluxo de gás natural. A seguir, o alimento seco para animais de estimação é pulverizado com vários revestimentos para adicionar nutrientes e sabores ao produto. Como o revestimento é relativamente caro, os sistemas de revestimento devem ser instrumentados com medidores de vazão e transmissores de pressão para garantir que a quantidade desejada esteja sendo adicionada.
As soluções de medição de alto desempenho podem ajudar a melhorar a qualidade do produto, diminuir o excesso de resíduos do produto e garantir a segurança alimentar durante os processos de acabamento de alimentos secos para animais.
O Medidor de vazão Rosemount 3051SFA Annubar é uma solução sem igual com um tubo de pitot de média patenteado que oferece exatidão da medição superior em uma ampla faixa da medição de vazão. Seu sensor em formato de T patenteado é projetado com um poço termométrico integrado, capaz de obter medições por meio de uma única penetração de tabulação enquanto mantém um pequeno perfil no tubo para reduzir a perda de pressão permanente e aumentar a eficiência energética. Este medidor de vazão também é projetado com cálculos de vazão integrados para medições de vazão mássica totalmente compensadas e é oferecido com vários protocolos de comunicação, incluindo WirelessHART®.