Nas operações de mineração, o uso de floculantes é essencial para aprimorar os processos de separação de líquidos e sólidos. O processo de batelada para floculação envolve dosagem e mistura precisas do agente químico. Rotineiramente, as operações de mineração enfrentam desafios nesse sentido. Manter concentrações consistentes de agentes dosadores e taxas de dosagem pode ser um desafio. Infelizmente, variações nas características do floculante, desgaste do equipamento e complexidades operacionais muitas vezes resultam em ineficiências e controle de processo abaixo do ideal. A instrumentação de medição da Emerson fornece uma solução confiável para enfrentar esses desafios. Com sensores avançados, capacidades de medição precisas e sistemas de controle intuitivos, a instrumentação da Emerson permite que os operadores otimizem o processamento em batelada de floculantes na mineração. Ao utilizar a instrumentação de medição da Emerson, as instalações de mineração podem alcançar maior eficiência operacional, melhor controle de processos e maximizar os benefícios do uso de floculantes.
A Rosemount 2110 Chave de nível oferece detecção de nível confiável com manutenção mínima para espaços estreitos e medição no tubo. É ideal para aplicações simples de nível de encaixe rápido e prevenção básica contra transbordamento. Os certificados higiênicos expandem a capacidade de aplicação para incluir processos sanitários. A Rosemount 2110 não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O invólucro compacto de aço inoxidável e o soquete de encaixe rápido são perfeitos para usuários OEM com alto volume.
Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e Power over Ethernet. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de histórico de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato contínuo em um invólucro compacto de PVDF aprovado para água potável e grau alimentício. O projeto encapsulado aguenta condições externas, é totalmente submersível e adequado para instalações em locais classificados. A série Rosemount 1208 se comunica por meio da tecnologia wireless Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link e possui uma ampla gama de acessórios de montagem, o que facilita a integração em sistemas novos e existentes.