Os reservatórios exigem detecção precoce de óleo em águas residuais para reduzir o risco de hidrocarbonetos poluírem o meio ambiente. Nas refinarias, os reservatórios lidam com água e óleo em baixa pressão e em uma ampla faixa de temperatura, enfrentando desafios como espuma, acúmulo e locais remotos.
A tecnologia de nível por radar sem contato da Rosemount fornece medição de nível precisa para reservatórios sem ser afetada pela presença de espuma ou acúmulo. Além disso, ao emparelhar um transmissor de radar com um controlador, é possível monitorar processos remotamente e obter dados de registro para relatórios e documentação.
A série Rosemount 1208 fornece medição de nível precisa e confiável e cálculos de vazão em canal aberto. O transmissor de nível por radar foi projetado para solucionar desafios em aplicações de água, efluentes, serviços gerais e produtos químicos básicos. O Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato contínuo em um invólucro compacto de PVDF aprovado para água potável e grau alimentício. O projeto encapsulado aguenta condições externas, é totalmente submersível e adequado para instalações em locais classificados. A série Rosemount 1208 se comunica por meio da tecnologia wireless Bluetooth®, 4-20 mA HART™ ou IO-link e possui uma ampla gama de acessórios de montagem, o que facilita a integração em sistemas novos e existentes.