Os recipientes de óleo de resíduos contêm uma mistura de hidrocarbonetos sujos e água. A água geralmente é enviada para uma instalação de águas residuais e o óleo pode muitas vezes ser reutilizado como matéria-prima ou produto na planta. Depósitos e materiais pegajosos provavelmente estarão presentes e a densidade e outras propriedades do fluido podem variar. Para poder medir a interface, um radar de onda guiada é a solução recomendada com interruptores de garfo vibratório para prevenção contra transbordamento e proteção contra operação a seco da bomba.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.