Os separadores são essenciais para evitar que o líquido entre nos compressores nos processos de refino, evitando, assim, um tempo de inatividade caro por perturbações no sistema. Esses separadores, também conhecidos como torres flash, tambores de ruptura ou potes nocauteadores, manuseiam hidrocarbonetos em altas pressões e temperaturas. O processo é ainda mais complicado mudando a viscosidade e a turbulência.
As soluções de medição de nível Rosemount™ são projetadas para essas condições exigentes. Nossas soluções contam com métricas de qualidade do sinal para monitorar a intensidade do sinal e detectar acúmulos, e projeção de final da antena para aumentar a confiabilidade da medição. Nossos transmissores de nível também fornecem câmaras de medição isoladas e monitoramento de frequência para acúmulo de mídia, juntamente com recursos de teste de prova remotos. Essas soluções melhoram a eficiência, a segurança e o desempenho geral em aplicações de separadores de líquidos e gases.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.
A Rosemount 9935 Câmara de bypass para nível é uma câmara projetada por especialistas e otimizada para montar externamente instrumentos de nível de processo Rosemount em um recipiente, oferecendo uma solução de nível completa e aprimorada. As câmaras Rosemount 9935 são resultado de mais de 35 anos de experiência no projeto e fabricação de câmaras, também conhecidas como cabos de amarração ou câmaras de bypass, de acordo com códigos internacionais. Com garantia de qualidade global, elas são projetadas de acordo com o código ASME B31.3 de tubulação de processos, sendo o código ASME B31.1 de tubulação para geração de energia também disponível.
O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.