Os tambores de pré-flash são etapas essenciais antes da destilação, projetados para reduzir a vazão e o consumo energético nas torres de destilação. Esses tambores lidam com hidrocarbonetos em diferentes pressões e temperaturas e enfrentam desafios devido às mudanças nas propriedades dos materiais.
As soluções de medição de nível da Rosemount garantem medições confiáveis nessas condições desafiadoras, prevenindo o transbordamento dos recipientes e garantindo que as bombas não funcionem a seco.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.
A Rosemount 9935 Câmara de bypass de nível é uma câmara projetada por especialistas e otimizada para montar externamente instrumentos de nível de processo Rosemount em um recipiente, oferecendo uma solução de nível completa e aprimorada. As câmaras Rosemount 9935 são resultado de mais de 35 anos de experiência no projeto e fabricação de câmaras, também conhecidas como cabos de amarração ou câmaras de bypass, de acordo com códigos internacionais. Com qualidade global garantida, elas são projetadas para o Código ASME B31.3 para conjunto de tubos do processo. A versão do Código ASME B31.1 para código de tubos de alimentação está disponível.
O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.