Condições de baixa vazão em bombas centrífugas podem causar superaquecimento, cavitação e vibrações, levando a danos e reparos caros. Essas condições são especialmente essenciais para o resfriamento da água e das bombas de matéria-prima nas refinarias.
A ampla gama de interruptores de garfo vibratórios da Rosemount fornece proteção eficaz de bomba de baixo nível e de operação a seco, garantindo operações confiáveis.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Compreenda o que ocorre no seu processo. A luz LED de pulsação visível indica o status e as condições operacionais do dispositivo, enquanto o ponto de teste magnético facilita a realização de testes funcionais.