As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. Conforme os vapores sobem através da coluna, diferentes componentes se condensarão a diferentes temperaturas e se acumularão para escoamento. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar sujos e causar revestimento e entupimento do equipamento. O transbordamento é um risco especialmente durante a partida da planta e antes do equilíbrio ser alcançado entre a vazão líquida e a gasosa. Se ocorrer um transbordamento, a mídia do processo normalmente acaba no sistema de chama para hidrocarbonetos com o risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de gaiolas com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível de DP será a solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, o radar de onda guiada juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível de pontual será a solução recomendada.
A chave de nível Rosemount 2130 foi desenvolvida para aplicações desafiadoras, condições de funcionamento difíceis e ambientes de segurança crítica. Sua construção sólida e diagnósticos avançados integrados permitirão que você se enfoque na parte essencial, ou seja, sua planta. É um dispositivo plug-and-play, o que significa que é fácil de instalar e não requer calibração nem configuração avançada. Além disso, praticamente não é afetado por condições de processo, o que faz suas medições serem extremamente confiáveis. O Rosemount 2130 possui o certificado SIL 2 para sistemas instrumentados de segurança. Isso certificará que você esteja a salvo de transbordamentos e, ao mesmo tempo, otimizará o uso do seu tanque.