Absorption columns and strippers, which can also be known as scrubbers, aim to minimize expenses by reusing absorbent liquids, which sometimes entails removing dissolved gases from liquids. They handle hydrocarbons or water under different pressure and temperature ranges, facing challenges like changing media properties.
Rosemount Level Measurement Technology ensures reliable level measurements in this application and addresses these challenges effectively.
A Rosemount 9935 Câmara de bypass para nível é uma câmara projetada por especialistas e otimizada para montar externamente instrumentos de nível de processo Rosemount em um recipiente, oferecendo uma solução de nível completa e aprimorada. As câmaras Rosemount 9935 são resultado de mais de 35 anos de experiência no projeto e fabricação de câmaras, também conhecidas como cabos de amarração ou câmaras de bypass, de acordo com códigos internacionais. Com garantia de qualidade global, elas são projetadas de acordo com o código ASME B31.3 de tubulação de processos, sendo o código ASME B31.1 de tubulação para geração de energia também disponível.
O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.
Direct mount or use a Tuned-System™ assembly that optimizes performance and reduces temperature effects by 10-20% for improved response time by over 80% versus traditional installations. Built-in diagnostics detect electrical loop issues and alert you to corrosion, water in the housing, or unstable power supply. Available with a graphical, back-lit display, Bluetooth® connectivity, Level specific configuration and enhanced software capabilities designed to access the data you need faster than ever before.