Level Measurement Solutions for Distillation Column Side Draw Tray

Continuous and point level measurement and control solutions for the refining industry
Coluna de destilação (3)

Sensores de medição de nível precisos para condições em mudança

As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. Conforme os vapores sobem através da coluna, diferentes componentes se condensarão a diferentes temperaturas e se acumularão para escoamento. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar sujos e causar revestimento e entupimento do equipamento. O transbordamento é um risco especialmente durante a partida da planta e antes do equilíbrio ser alcançado entre a vazão líquida e a gasosa. Se ocorrer um transbordamento, a mídia do processo normalmente acaba no sistema de chama para hidrocarbonetos com o risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de gaiolas com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível de DP será a solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, o radar de onda guiada juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível de pontual será a solução recomendada.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensores de medição de nível precisos para condições em mudança
Ative o JavaScript para usar este site.