Os tambores (separadores) de gases são os principais componentes do sistema de restabelecimento da segurança. Durante o processo de alívio de pressão, o tambor passará rapidamente de vazio para cheio, e a medição de nível deve ser rápida, bem como consistente e confiável. Esta aplicação é, portanto, essencial para a segurança e requer dispositivos de medição de nível com o mais alto nível de integridade de segurança possível.
O Rosemount 5408 Transmissor de nível e o Rosemount 2140 Detector de nível têm certificação de segurança por terceiros para SIL2 (IEC61508). Com baixos índices de falhas perigosas não detectadas, líderes da categoria, proporcionam medições de nível altamente confiáveis e prevenção contra transbordamento, reduzindo o risco em sistemas instrumentados de segurança.