As colunas de destilação permitem a separação de misturas de fluidos com base em seus pontos de ebulição. Conforme os vapores sobem através da coluna, diferentes componentes se condensarão a diferentes temperaturas e se acumularão para escoamento. As colunas de destilação terão uma ampla gama de temperaturas por toda a sua extensão. Os fluidos, especialmente na parte inferior, podem estar sujos e gerar camadas ou entupimentos nos ativos. O transbordamento é um risco, especialmente durante a partida da planta e antes de o equilíbrio entre a vazão líquida e gasosa ser alcançado. Se ocorrer um transbordamento, os meios do processo normalmente acabam no sistema de chama para hidrocarbonetos com o risco de um incidente perigoso/explosão. Alguns usuários podem preferir medir o nível diretamente na torre, enquanto outros podem preferir a manutenção de compartimentos com válvulas. Se forem necessárias medições diretas, o nível DP é uma solução apropriada. Se for usada uma câmara de bypass, a solução recomendada é um radar de onda guiada juntamente com um alarme de nível alto com medição de nível pontual.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.
O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.