O trigo é recebido, inspecionado e classificado por tipo no moinho. Cada tipo é armazenado separadamente em silos diferentes. Durante o enchimento em silos grandes é gerada uma grande quantidade de pó. Não devem ser misturados tipos diferentes de trigo; por isso, é necessário o monitoramento contínuo do nível de cada tipo de trigo que resta em cada silo. O tamanho grande dos silos, geralmente com vários pontos de esvaziamento, favorece a criação de formações irregulares e de acúmulos no interior do silo. Isso dificulta a medição precisa do inventário. A medição de nível precisa e confiável permite detectar acúmulos com antecedência, facilitando o cronograma de manutenção e limpeza. Prevenir interrupções inesperadas no processo de produção evita perdas em tempo e dinheiro. A instalação de chaves de nível evita exceder a capacidade de armazenamento que pode levar a transbordamentos.
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.