Embora a maior parte do produto de talco moído seja em um pó fino, parte do material pode ficar em aglomerados para atender a determinadas especificações de aplicação. O talco é misturado com água para formar uma pasta espessa. Em seguida, é expelido em formato de pelotas, seco e armazenado em recipientes. Os aglomerados de talco armazenados terão uma superfície assimétrica e gerarão poeira, fazendo com que a medição do estoque seja difícil. Instalar chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.