O farelo é um subproduto do processo de moagem do trigo usado para enriquecer alimentos e cereais matinais, assim como para produzir farinha integral. Após a moagem, o farelo é armazenado em silos antes do envio a panificadoras e outras entidades para processamento. Os fabricantes de farinha precisam monitorar com precisão o inventário de farelo para evitar interrupções inesperadas no processo de produção de farinha ou prazos de entrega. O farelo é vendido e enviado em grandes quantidades, e fabricantes de farinha precisam monitorar com precisão o inventário restante no silo para garantir que a embalagem e prazos de entrega sejam atendidos sem interrupções ao processo. A instalação de chaves de nível adicionais evita exceder a capacidade de armazenamento que pode levar a transbordamentos.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.