"No processo de extração de gás de xisto, são usados separadores para a desarenação da mistura de óleo, gás e água. O nível de areia no separador precisa de um monitoramento cuidadoso para garantir que não
ocorra abrasão na bomba devido à passagem de areia pelas tubulações para o interior das bombas.
O conteúdo do separador inclui substâncias sólidas e líquidas. À medida que a camada de areia e de sedimento acumulados aumenta na base do vaso, é necessário um alarme para alertar os operadores de que o nível crítico foi atingido e para que possa ser programada a limpeza antes que os sedimentos sejam transportados para as tubulações."