Medição de nível em montes de carvão bruto em usinas de energia a carvão
Meça com precisão os níveis de montes de carvão bruto com radar sem contato, apesar do desafio de superfícies irregulares.
Em estaleiros ou armazéns de carvão bruto, o carvão bruto é entregue em peças agregadas de aproximadamente 15 cm (6 pol.). Mais tarde, as peças são reduzidas em tamanho por um triturador para aproximadamente 4 cm (1,5 pol.). O carvão bruto é armazenado em montes que têm superfícies irregulares e podem cobrir grandes áreas, o que torna a medição de nível confiável um desafio.