O gerenciamento de tanques de amônia anidra vem com altos riscos, tanto para a saúde pessoal quanto por motivos de segurança do processo graças à sua natureza corrosiva e presença de vapores pesados. Amônia aquosa, também chamada de hidróxido de amônio, é uma forma comercial comum de amônia. Com o teor de amônia menor do que 25%, ele vem com menor risco, mas ter uma medição de nível segura e precisa ainda é muito importante. Para a medição de amônia aquosa, a instalação da tecnologia de radar sem contato é a solução recomendada.