As torres de água são tanques que armazenam água pronta para ser distribuída na rede. Normalmente, esses tanques são elevados para garantir que a pressão hidrostática force a água para baixo e para dentro do sistema. Em períodos de pico de demanda, é usada água das torres de água. O transmissor de radar de nível e vazão Rosemount 1208 garante medições de nível precisas e confiáveis, independentemente das condições ambientais. Seu design compacto permite que ele seja instalado em aplicações de espaço limitado e seus materiais de alojamento sejam aprovados para uso em operações de água potável.