As minas precisam gerenciar a água de forma eficaz para garantir a segurança, eficiência e sustentabilidade em suas instalações. Desde processos de desidratação, onde a água que não é necessária na área é removida (desidratação de minas, desidratação do processo) até processos de ingestão de água, onde a água é transportada para dentro da mina para usá-la em aplicações específicas e com diferentes propósitos.
O transmissor de vazão e nível por radar sem contato Rosemount 1208 monitora os parâmetros de nível e vazão de maneira confiável e precisa nas aplicações de desidratação e esgoto, como vazão em canal aberto, rios, barragens, estações de bombeamento, tanques de água do processo ou bacias de retenção de tempestades. O sensor conta com um design encapsulado que resiste a condições externas, além de ser submersível. O transmissor também não precisa de manutenção e é resistente a condições do processo e ambientais, como condensação, chuva ou luz solar.