Em processos de espessamento, as partículas sólidas e o líquido da lama são separados pela gravidade. Os sólidos suspensos se instalam no fundo do tanque e formam uma celulose espessa, e o líquido transborda em uma calha. Os sólidos do fundo são extraídos como uma celulose espessada por uma saída no centro do tanque.
O Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão por radar é sem contato e fornece medição de nível confiável do tanque espessante, ajudando assim a evitar transbordamentos e tornando os processos mais eficientes nas plantas. O Rosemount 1208 tem um invólucro de PVDF compacto e robusto que é resistente a condições externas e sua inovadora tecnologia de radar não é afetada pelas condições do processo.