Os tanques de armazenamento podem ser usados para diferentes aplicações em utilidades e estações de tratamento de água e efluentes, como o armazenamento de água ou substâncias químicas. Alguns dos desafios que essas aplicações podem apresentar são substâncias corrosivas, condensação, espuma e acúmulos.
O projeto do Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão é resistente à corrosão, aprovado para água potável e produtos alimentícios. Ele também apresenta um ângulo de feixe estreito de onda contínua modulada (FMCW) em frequência de 80 GHz para evitar qualquer obstrução interna. O transmissor não tem zona morta, o que ajuda a aumentar a utilização do tanque. Por fim, reduza o tempo gasto nesses tanques com tecnologia wireless Bluetooth®, o que facilita a configuração remota, aumentando a segurança dos funcionários.