Após a triagem, as partículas sólidas que foram capturadas pela tela, como areia, lodo ou plásticos, são transportadas por correias transportadoras para recipientes de sólidos. O transmissor de nível e fluxo Rosemount 1208 apresenta um invólucro de PVDF que não é afetado pelas condições ambientais, poeira e acúmulo, e fornece monitoramento de nível confiável, contínuo e sem contato, enviando assim um alerta quando os recipientes precisam ser esvaziados O interruptor de nível de sólidos Rosemount 2501 oferece detecção de nível de ponto simples, robusta e confiável para todos os meios a granel em todos os tipos de recipientes.