Os reservatórios de lodo contêm uma mistura de rejeitos e água, que precisa ser armazenada para transferência e descarte. Esses reservatórios normalmente têm agitadores que impedem que o lodo se acumule no fundo.
A medição de nível pode ajudar a monitorar com precisão o interior desses reservatórios para evitar transbordamentos e garantir processos eficientes. O transmissor de nível e vazão tipo radar Rosemount 1208 usa tecnologia de radar sem contato, confiável, fácil de usar e que não é afetada pelas condições do processo (como a turbulência gerada pelos agitadores).