Depois que o resíduo passa pelo digestor, ele é transferido para um tanque de armazenamento ou tampão, onde é armazenado antes de ser enviado para o processo de desacoplamento. O transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medições de nível contínuas e robustas nos tanques de armazenamento de resíduos para que o suprimento de resíduos possa ser otimizado, e os operadores da planta podem evitar um tempo de inatividade desnecessário, garantindo uma alimentação ideal para os processos de desidratação. Com tanques intermediários de plástico, o Rosemount 1208 fornece medições contínuas e precisas diretamente através do teto do tanque de plástico fechado.