Medição de nível em silos de lodo
Evite transbordamentos em silos de lodo e tanques na capacidade máxima com os sensores de nível por radar
Após passar pela secagem, o lodo pode ser armazenado em silos para aplicações futuras, que incluem o uso na agricultura ou na produção de materiais de construção. O transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 1208 fornece medição contínua e confiável, que ajuda a utilizar silos na capacidade máxima sem que transbordem.