O lodo é armazenado em tanques antes de ser transferido para o tanque digestor. Nesses tanques, o lodo passa por um processo de espessamento por gravidade, no qual as partículas sólidas se acumulam no fundo (processo de desidratação). O transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medição de nível confiável e sem contato do interior do tanque de espessamento de lodo, ajudando a proteger a planta contra enchimento excessivo e monitorando com precisão os níveis e a vazão de água do efluente. O Rosemount 1208 não é afetado por condições ambientais, como condensação ou mudanças de temperatura, e utiliza algoritmos inteligentes para evitar ecos falsos de agitadores.