Medição de nível no leito de secagem de lodo
Monitore o conteúdo do lodo em leitos de secagem e otimize o suprimento de lama com sensores de nível de radar
Quando o lodo passa pelo processo de desidratação, ele é enviado para os leitos de secagem. A lama é espalhada em leitos de areia abertos, onde seca através de evaporação e drenagem. O Rosemount 1208 Transmissor de nível sem contato apresenta medições de nível contínuas. Ele também possui um invólucro plástico em PVDF resistente a condições como alterações de temperatura e condensação.