Ao receber resíduos de estações de tratamento de esgoto ou processos de limpeza de esgoto, ela é transferida para um tanque de recebimento e, em seguida, alimentada na fase de tratamento de esgoto. A medição de nível é necessária para monitorar o conteúdo dos tanques receptores e determinar quando alimentá-lo para a fase de tratamento do resíduos. O transmissor de nível sem contato Rosemount 1208 fornece medições de nível contínuas e robustas que ajudarão você a otimizar seus processos monitorando o conteúdo dentro dos tanques de resíduos, ajudando você a determinar quando alimentá-lo para a fase de descarte de resíduos, otimizando o fluxo do processo de resíduos.