Enquanto o talco se move pelo processo de trituração e moagem, há tanques de retenção para quantidades menores de talco à medida que é dimensionado e classificado para as próximas etapas do processo. Ao longo desses estágios, o minério de talco é empoeirado e tem superfícies irregulares, e os tanques podem encher e esvaziar rapidamente. Essas condições tornam particularmente desafiador obter uma medição de nível precisa do conteúdo do recipiente. A instalação de chaves de nível confiáveis ajuda a controlar os ciclos de esvaziamento e enchimento.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.