As redes esgoto transportam o esgoto doméstico e industrial para as estações de tratamento de água. O esgoto é conduzido para canais abertos ou fechados, como, por exemplo, tubulações subterrâneas. Contudo, ambos canais operam de forma semelhante. Essas aplicações são bastante desagradáveis para os técnicos de instrumentos. Por isso, a instalação deve ser rápida e fácil.
O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 faz medições de nível precisas e confiáveis nas redes de esgoto. Projetado com invólucro de PVDF, ele resiste à submersão, acúmulo e condensação. A tecnologia wireless Bluetooth® também facilita e simplifica a configuração.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível por radar sem contato é um radar de FMCW versátil que apresenta a tecnologia Smart Echo Supervision™, além de ser adequado para medição de nível e prevenção contra transbordamento em muitos setores, incluindo químicos. Os recursos inteligentes economizam tempo e maximizam a eficiência para executar operações sem problemas, simplificando o comissionamento, a operação e os testes. O diagnóstico inteligente ajuda a planejar proativamente a manutenção e a conectividade Bluetooth® opcional, permitindo configuração e manutenção práticas. A verificação manual ou automática em intervalos programados pode ser realizada a partir da sala de controle a qualquer momento, sem interrupções do processo. Realize testes de prova remotamente e no local com funcionalidade integrada. Tipo NAMUR testado e certificado por terceiros de acordo com a IEC61508 para uso em aplicações críticas de segurança.