Os recipientes plásticos gradeados são usados para armazenar uma variedade de materiais líquidos em áreas de espaço limitado em várias indústrias, como a indústria de metais e mineração. Muitas vezes, as aberturas para instrumentação são limitadas e exigem que os operadores da planta realizem rodadas manuais.
O Transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 oferece controle preciso do inventário para garantir que os processos sejam executados sem problemas. Ele usa tecnologia de radar sem contato, portanto, não precisa de nenhum contato com o meio e as ondas do radar penetram facilmente no teto de plástico do tanque. Além disso, a tecnologia de radar sem contato não requer uma conexão (ou abertura) do tanque e seu formato compacto o torna adequado para instalação em aplicações com espaço limitado.