Durante a moagem, os materiais passam por um processo de moagem no qual as partículas sólidas são reduzidas a um pó fino. Em seguida, as matérias-primas são armazenadas em silos ou depósitos. Neles, o material fica em pilhas, normalmente acomodados em formatos irregulares, dificultando a avaliação dos níveis reais do inventário pelos usuários.
A tecnologia de radar sem contato ajudará a manter um inventário preciso. Com o Rosemount 5408, você pode monitorar com confiança aplicações que envolvem partículas grandes. Para aplicações com partículas pequenas e pós, o Rosemount 3408 é uma opção adequada. Finalmente, os switches Rosemount 2500 ajudarão a evitar o tempo de inatividade com alarme de nível alto e baixo.