Medição de nível em silos de grãos para preparação e destilação
Medição de nível precisa e confiável para silos de grãos.
Monitoramento de silos de grãos com medição de nível precisa
Os grãos a serem usados na preparação e destilação são frequentemente armazenados em grandes silos de grãos. A medição de nível é necessária para monitorar e controlar o estoque de cada silo antes que o grão seja levado para a fermentação.
O transmissor de nível tipo radar sem contato Rosemount™ 5408 usa tecnologia e projeto centrados no usuário aperfeiçoados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando as tecnologias FMCW de dois fios e a Smart Echo Supervision, o Rosemount 5408 emite um eco contínuo para maximizar a intensidade do sinal de radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. O conjunto de diagnósticos integrados monitora proativamente a saúde e os alertas do transmissor se houver um problema. Com certificação de segurança para aplicações SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508, o Rosemount 5408:SIS reduz o custo de riscos, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o ambiente.
Com a tecnologia Smart Echo Supervision™, os radares sem contato Rosemount rastreiam automaticamente todos os ecos, incluindo aqueles de obstruções no tanque, e os distinguem do eco real da superfície do produto. Isso garante que o nível real do produto seja relatado com segurança e precisão.
As chaves de nível de sólidos Rosemount fornecem uma medição flexível de pó, granulações e pellets. O tamanho compacto as tornam adequadas para a instalação em todos os tamanhos de recipientes e silos. Quatro tecnologias diferentes estão disponíveis, para que você possa encontrar a solução certa para o seu processo.
As chaves de sólidos da Rosemount são livres de manutenção
O invólucro de alumínio fundido giratório e robusto do conjunto de chips que permite a orientação da conexão elétrica após a instalação mecânica
As chaves de sólidos Rosemount são insensíveis às mudanças de temperatura ou pressão
Dimensões
Comprimentos de extensão: 2501 - ≤ (157 pol.) para tubo estendido, ≤ 10.000 mm (393 pol.) para versão corda 2511 - ≤ (157 pol.) 2521 - ≤ (157 pol.) para tubo estendido, ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para a versão do cabo 2535 - ≤ (157 pol.) 2555 - ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para a versão da haste, ≤ 20.000 mm (787,4 pol.) para versões de corda e remotas
Sensibilidade
2501 — Para mídia ≥ 15 g/l 2511 — Para mídia ≥ 30 g/l 2521 — Para mídia ≤ 5 g/l 2535 — Para mídia ≥ 20 g/l 2555 — Para mídia CC* ≥ 1,5
O(s) produto(s) no seu carrinho talvez não estejam disponíveis no país selecionado e serão removidos do seu carrinho se escolher o botão "SELECIONAR" abaixo. Por favor,contate-nosse você precisar de assistência ao comprar este produto em outro país.