Se houver variações na vazão influente devido às condições climáticas, os tanques de equalização atuam como um tampão e garantem que as taxas de vazão sejam mantidas em níveis consistentes. Nessas aplicações, os difusores de ar são usados para agitar constantemente a mistura, impedindo que o esgoto se acumule. Essa operação resulta em turbulência da superfície, aumentando a complexidade da aplicação. O transmissor de nível e vazão Rosemount 1208 fornece uma medição de nível confiável e precisa, mesmo em tanques de enchimento rápido ou esvaziamento com turbulência, ajudando assim a monitorar o conteúdo do tanque de equalização e permitindo a otimização da oferta de águas residuais.