Em aplicações de dessalinização, manter a confiabilidade e a segurança ambiental é fundamental. O processo envolve a remoção de sais e água do petróleo bruto, o que é crucial para evitar a corrosão do equipamento a jusante. Além disso, evitar petróleo em sistemas de efluentes é vital para a proteção ambiental. Dada a natureza contínua do processo e a sedimentação instável de líquidos, o monitoramento dos níveis de água torna-se crítico.
Com características de processo envolvendo hidrocarbonetos ou água, altas pressões e variações de temperatura, o desafio de alterar as propriedades do meio persiste. As soluções de medição de nível da Rosemount™ se destacam nesses ambientes. Nossos instrumentos garantem um desempenho eficiente e preciso, gerenciando mudanças de densidade, detectando acúmulos e fornecendo medições precisas da interface. Isso leva a uma maior eficiência do processo, segurança e otimização geral nas operações de dessalinização.
O transmissor de nível Rosemount 5300 é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, oferece diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial: sua planta.
O novo Rosemount™ 2140 é o primeiro detector de nível de garfo vibratório HART® do mundo com fio para aplicações como prevenção contra transbordamento, alarmes de nível alto e baixo e proteção de bomba. Fornecendo uma detecção de nível confiável de todos os líquidos e sedimentos, o Rosemount 2140 oferece maior facilidade de uso e flexibilidade com diagnósticos inteligentes que monitoram continuamente a condição operativa mecânica e eletrônica do dispositivo, além de um recurso de testes remotos de provas completamente integrado, ajudando a aumentar a segurança e eficiência da planta e dos trabalhadores. O Rosemount 2140:SIS está certificado conforme a norma IEC 61508 (SIL 2) para aplicações de segurança crítica.