Alguns tipos de uísque são misturados para produzir um sabor melhor. Durante os processos de mistura e diluição, é importante monitorar os líquidos de dentro do tanque para garantir a qualidade do produto. Uma solução que garante uma mistura precisa e minimiza os resíduos ao mesmo tempo que reduz os tempos de ciclos necessários, bem como requisitos como CIP (limpeza no local) ou SIP (esterilização no local).
Projetado para aplicações higiênicas
Alternativa totalmente higiênica ao Rosemount 5408 para aplicações básicas sem lâminas de agitadores, obstáculos
Compatível com 3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc.
Suporta processos de limpeza CIP e SIP
Medição de nível contínua
Protocolo de comunicação IO-Link
Nível de ponto para detecção de transbordamento e/ou detecção de tanque vazio
Superfícies polidas disponíveis para aplicações higiênicas
Linha de drenagem montável para detecção de tanque vazio
O transmissor de nível por radar sem contato Rosemount™ 5408 usa tecnologia e design centrado no usuário aperfeiçoados para fornecer medições precisas e confiáveis em materiais líquidos e sólidos. Usando as tecnologias FMCW de dois fios e a Smart Echo Supervision, o Rosemount 5408 emite um eco contínuo para maximizar a intensidade do sinal de radar e produzir uma medição mais robusta e confiável. Oferecendo facilidade de uso em todos os pontos de contato, o Rosemount 5408 usa um software com interface intuitiva para guiar o operador na instalação, no comissionamento, no teste de prova e na manutenção. O conjunto de diagnósticos integrados monitora proativamente a saúde e os alertas do transmissor se houver um problema. Com certificação de segurança para aplicações SIL 2 de acordo com a norma IEC 61508, o Rosemount 5408:SIS reduz o custo de riscos, aumenta a eficiência e protege as pessoas e o ambiente.
O Transmissor de nível Rosemount 1408H apresenta medições de nível contínuas e precisas. O radar foi projetado especificamente para corresponder aos requisitos higiênicos na indústria de alimentos e bebidas. Ele possui certificações referentes à higiene (3-A®, FDA, EC 1935/2004, EHEDG etc.), um invólucro de aço inoxidável polido e compacto e é resistente a processos de limpeza CIP e SIP, o que permite minimizar o risco de contaminação e garantir a segurança do produto.
A Rosemount 2120 Chave de nível fornece controle e detecção de nível confiável e fácil de instalar. A certificação de higiene e segurança de terceiros IEC61508 (SIL2) com escolha de saídas faz com que ela seja adequada para uma ampla variedade de aplicações. Essa chave de nível não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O atraso ajustável do chaveamento evita comutação falsa em aplicações turbulentas. Entenda o que está acontecendo em seu processo. O LED visível de pulsação fornece o status e as condições operacionais do dispositivo, e o ponto de teste magnético fornece um teste funcional fácil de usar.