Medição de nível para tanques de armazenamento de água em operações de laticínios
Mede higienicamente os níveis de água em tanques estéreis e de alta temperatura para preparar para processos de limpeza no local (CIP).
Antes de executar os processos CIP, a água a ser usada deve ser preparada e armazenada. Essa água passa por processos de filtração e destilação antes de ser armazenada e precisa ser mantida em um ambiente estéril dentro do tanque de armazenamento. A instrumentação higiênica de medição de nível garantirá que não haverá risco de contaminação ao mesmo tempo em que fornece proteção contra transbordamento e da bomba a seco.