Depois de passar por poços de reservatório, as águas residuais domésticas às vezes são transferidas para sistemas de esgoto a vácuo, que atuam como estações intermediárias entre residências e usinas de águas residuais. A medição contínua é necessária nesses tanques para garantir um controle preciso da bomba de esgoto e vácuo. Assim que o esgoto atingir um nível predeterminado, as bombas de esgoto iniciarão a operação e transferirão o esgoto para as usinas de esgoto. As bombas de vácuo circulam ligadas e desligadas para manter o vácuo no tanque durante todo esse processo.
A série Rosemount 3490 fornece funcionalidade de controle abrangente para transmissores compatíveis com 4-20 mA ou HART, como o Rosemount 1208 Transmissor de nível e vazão. A série consiste em dois modelos que oferecem níveis variados de funcionalidade de controle, dependendo das necessidades específicas da sua aplicação. O controlador Rosemount 3490 permite uma programação simples por meio de assistentes intuitivos para medição de nível e vazão para controlar bombas, totalizar vazões, registrar dados e calcular diferenciais. O controlador é fácil de ler e tem um mostrador LCD colorido que oferece uma interface simples, intuitiva e centrada no usuário.