Com grandes volumes de materiais, depósitos dedicados e grandes abrigos são usados para armazenamento do produto final ou intermediário. O depósito não só armazena o material, mas o protege da chuva e do vento, mantendo-o seco e contido. Nesses sistemas de armazenamento, o material é frequentemente depositado na área com caminhões basculantes ou sistemas de carros transportadores que jogam o material em áreas abertas. Os materiais podem ser removidos do depósito por meios semelhantes ou através de grades de nível de piso e sistemas de filtro. É importante saber a quantidade total de material no inventário.
Os materiais armazenados no depósito podem ser muito empoeirados e formar superfícies irregulares. A superfície muda à medida que o material é movido para dentro e para fora da área.